1/2 N CTL 166.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case , 0.5 in Średnica, Wałeczek igiełkowy, Stal węglowa lub aluminiumMin. 60 w skali C Rockwella
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
Min.: 1.0 in  Maks.: 166.0 in  Tolerancja ±0,03125 mm
Wymagana jest niestandardowa długość (po lewej).
- Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
- Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
- Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
- Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
- Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.